Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type A (K0566)

Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type A (K0566)
· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0566.00800855
K0566.01001055
K0566.01001555
K0566.01500855
K0566.01501055
K0566.01501555
K0566.015015551
K0566.02000855
K0566.02001055
K0566.02001555
K0566.020015551
K0566.02002055
K0566.02002555
K0566.02501055
K0566.02501555
K0566.02502055
K0566.025020551
K0566.02502555
K0566.02503055
K0566.03001555
K0566.03002055
K0566.030020551
K0566.03002555
K0566.030025551
K0566.03003055
K0566.03004055
K0566.04001555
K0566.04002055
K0566.04003055
K0566.040030551
K0566.04004055
K0566.05002055
K0566.05002555
K0566.05003055
K0566.05004055
K0566.05005055
K0566.06004055
K0566.07004555
K0566.07502555
K0566.07504055
K0566.07505055
K0566.07505555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Matériau principal D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

0.72 €

1 4 jours 31M3824Acier86

0.84 €

1 4 jours 32M41035Acier1010

0.92 €

1 4 jours 50M41550Acier1010

0.79 €

1 4 jours 104M48130Acier1510

0.84 €

1 4 jours 122M410122Acier1510

0.89 €

1 4 jours 88M41559Acier1510

1.83 €

1 4 jours 88M41559Acier inoxydable1512

1.01 €

1 4 jours 580M68725Acier2018

1.04 €

1 4 jours 300M610300Acier2018

1.18 €

1 4 jours 300M615200Acier2018

2.56 €

1 4 jours 300M615200Acier inoxydable2018

1.21 €

1 4 jours 332M620133Acier2018

1.27 €

1 4 jours 270M62590Acier2018

1.10 €

1 4 jours 800M610800Acier2518

1.13 €

1 4 jours 441M615294Acier2518

1.15 €

1 4 jours 500M620200Acier2518

2.69 €

1 4 jours 500M620200Acier inoxydable2518

1.21 €

1 4 jours 282M62594Acier2518

1.27 €

1 4 jours 280M63070Acier2518

1.30 €

1 4 jours 880M815587Acier3023

1.32 €

1 4 jours 795M820318Acier3023

2.83 €

1 4 jours 795M820318Acier inoxydable3023

1.36 €

1 4 jours 549M825183Acier3023

2.90 €

1 4 jours 549M825183Acier inoxydable3023

1.43 €

1 4 jours 600M830150Acier3023

1.75 €

1 4 jours 385M84077Acier3023

1.99 €

1 4 jours 1875M8151250Acier4023

2.20 €

1 4 jours 1412M820565Acier4023

2.33 €

1 4 jours 1200M830300Acier4023

4.99 €

1 4 jours 1200M830300Acier inoxydable4023

2.46 €

1 4 jours 945M840189Acier4023

2.27 €

1 4 jours 3250M10201300Acier5028

2.33 €

1 4 jours 2000M1025667Acier5028

2.46 €

1 4 jours 2000M1030500Acier5028

2.70 €

1 4 jours 1500M1040300Acier5028

3.09 €

1 4 jours 1153M1050193Acier5028

4.36 €

1 4 jours 1885M1040377Acier6028

5.46 €

1 4 jours 2255M1045410Acier7028

4.95 €

1 4 jours 4965M12251655Acier7537

6.15 €

1 4 jours 3585M1240717Acier7537

6.30 €

1 4 jours 2820M1250470Acier7537

6.41 €

1 4 jours 2835M1255405Acier7537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant Noir

Assistance technique