Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type B (K0568)

Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type B (K0568)
· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0568.00800855
K0568.008008551
K0568.01001055
K0568.010010551
K0568.01001555
K0568.01500855
K0568.015010551
K0568.01501555
K0568.02001555
K0568.02002055
K0568.020020551
K0568.02002555
K0568.02501555
K0568.02502055
K0568.025020551
K0568.02502555
K0568.02503055
K0568.03001555
K0568.03002055
K0568.030020551
K0568.03002555
K0568.03003055
K0568.03004055
K0568.04002055
K0568.040020551
K0568.04003055
K0568.04004055
K0568.05002055
K0568.05002555
K0568.05003055
K0568.05004055
K0568.05005055
K0568.06004055
K0568.07004555
K0568.07502555
K0568.07504055
K0568.07505055
K0568.07505555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Matériau principal D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.94 €

1 4 jours 17M3835Acier863

1.99 €

1 4 jours 17M3835Acier inoxydable883

0.84 €

1 4 jours 75M41075Acier10104

1.99 €

1 4 jours 75M41075Acier inoxydable10104

0.89 €

1 4 jours 60M41550Acier10104

0.89 €

1 4 jours 130M410130Acier15104

2.04 €

1 4 jours -M410-Acier inoxydable15104

0.94 €

1 4 jours 120M415100Acier15104

1.18 €

1 4 jours 390M615325Acier20186

1.27 €

1 4 jours 260M620130Acier20186

2.69 €

1 4 jours 260M620130Acier inoxydable20186

1.27 €

1 4 jours 210M62595Acier20186

1.18 €

1 4 jours 399M615333Acier25186

1.18 €

1 4 jours 410M620195Acier25186

2.84 €

1 4 jours 410M620195Acier inoxydable25186

1.27 €

1 4 jours 257M625117Acier25186

1.30 €

1 4 jours 300M630100Acier25186

1.32 €

1 4 jours 708M815590Acier30238

1.32 €

1 4 jours 560M820280Acier30238

3.00 €

1 4 jours 560M820280Acier inoxydable30238

1.40 €

1 4 jours 396M825180Acier30238

1.43 €

1 4 jours 504M830168Acier30238

1.75 €

1 4 jours 308M84088Acier30238

2.20 €

1 4 jours 840M820700Acier40238

5.38 €

1 4 jours 840M820700Acier inoxydable40238

2.33 €

1 4 jours 820M830273Acier40238

2.46 €

1 4 jours 660M840189Acier40238

2.27 €

1 4 jours 2500M10201471Acier502810

2.33 €

1 4 jours 1386M1025630Acier502810

2.46 €

1 4 jours 1635M1030545Acier502810

2.70 €

1 4 jours 1116M1040310Acier502810

3.09 €

1 4 jours 900M1050180Acier502810

4.36 €

1 4 jours 1750M1040500Acier602810

5.46 €

1 4 jours 2400M1045600Acier702810

4.95 €

1 4 jours 3660M12252440Acier753712

6.15 €

1 4 jours 2450M1240700Acier753712

6.30 €

1 4 jours 2600M1250520Acier753712

6.41 €

1 4 jours 2178M1255396Acier753712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Couleur du composant Noir

Assistance technique