Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Matériau principal | D=diamètre extérieur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 10 | 100 | Acier | 10 | 4 | ||
1.83 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 10 | 100 | Acier inoxydable | 10 | 4 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 50 | M4 | 15 | 50 | Acier | 10 | 4 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 15 | 100 | Acier | 15 | 4 | ||
1.99 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 15 | 100 | Acier inoxydable | 15 | 4 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | Acier | 20 | 6 | ||
2.56 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | Acier inoxydable | 20 | 6 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 180 | M6 | 25 | 120 | Acier | 20 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 276 | M6 | 20 | 230 | Acier | 25 | 6 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 165 | M6 | 25 | 110 | Acier | 25 | 6 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 165 | M6 | 25 | 110 | Acier inoxydable | 25 | 6 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 160 | M6 | 30 | 80 | Acier | 25 | 6 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | 637 | M8 | 20 | 425 | Acier | 30 | 8 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | 637 | M8 | 20 | 425 | Acier inoxydable | 30 | 8 | ||
1.43 € | 1 | 4 jours | 350 | M8 | 30 | 175 | Acier | 30 | 8 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 350 | M8 | 30 | 175 | Acier inoxydable | 30 | 8 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 400 | M8 | 40 | 133 | Acier | 30 | 8 | ||
2.33 € | 1 | 4 jours | 1060 | M8 | 30 | 530 | Acier | 40 | 8 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 1060 | M8 | 30 | 530 | Acier inoxydable | 40 | 8 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | 666 | M8 | 40 | 222 | Acier | 40 | 8 | ||
2.46 € | 1 | 4 jours | 1360 | M10 | 30 | 680 | Acier | 50 | 10 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | 1000 | M10 | 40 | 333 | Acier | 50 | 10 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | 665 | M10 | 50 | 190 | Acier | 50 | 10 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | 2250 | M12 | 40 | 750 | Acier | 75 | 12 | ||
6.30 € | 1 | 4 jours | 2225 | M12 | 50 | 636 | Acier | 75 | 12 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 55 | Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Matériau principal
D=diamètre extérieur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles