Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type D (K0571)

Tampons en caoutchouc, acier ou acier inoxydable, type D (K0571)
· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0571.00800855
K0571.008008551
K0571.01001055
K0571.010010551
K0571.01001555
K0571.01500655
K0571.01500855
K0571.01501055
K0571.01501555
K0571.015015551
K0571.02000555
K0571.02000855
K0571.02001055
K0571.02001555
K0571.020015551
K0571.02002055
K0571.02002555
K0571.02500855
K0571.02501055
K0571.02501555
K0571.02502055
K0571.025020551
K0571.02502555
K0571.02503055
K0571.03001555
K0571.03002055
K0571.03002555
K0571.03003055
K0571.030030551
K0571.03004055
K0571.04001555
K0571.04002055
K0571.04003055
K0571.040030551
K0571.04004055
K0571.05002055
K0571.05003055
K0571.05004055
K0571.05005055
K0571.06004055
K0571.07002555
K0571.07004555
K0571.07502555
K0571.07504055
K0571.07505055
K0571.07505555
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Matériau principal Couleur du composant D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

0.72 €

1 4 jours 40M3840Acier-86

1.64 €

1 4 jours 40M3840Acier inoxydable-88

0.72 €

1 4 jours 35M41035Acier-1010

1.70 €

1 4 jours 35M41035Acier inoxydable-1010

0.72 €

1 4 jours 40M41526Acier-1010

0.72 €

1 4 jours 88M46175Acier-1510

0.72 €

1 4 jours 187M48187Acier-1510

0.79 €

1 4 jours 100M410100Acier-1510

0.84 €

1 4 jours 100M41550Acier-1510

1.83 €

1 4 jours 100M41550Acier inoxydable-1510

0.84 €

1 4 jours 95M65135Acier-2018

0.85 €

1 4 jours 250M68250Acier-2018

0.90 €

1 4 jours 240M610240Acier-2018

1.01 €

1 4 jours 220M615110Acier-2018

2.16 €

1 4 jours 220M615110Acier inoxydable-2018

1.04 €

1 4 jours 225M62075Acier-2018

1.10 €

1 4 jours 227.5M62565AcierNoir2018

0.97 €

1 4 jours 850M68850AcierNoir2518

0.97 €

1 4 jours 400M610400AcierNoir2518

1.04 €

1 4 jours 420M615210AcierNoir2518

1.10 €

1 4 jours 420M620140AcierNoir2518

2.45 €

1 4 jours 420M620140Acier inoxydable-2518

1.15 €

1 4 jours 350M625100AcierNoir2518

1.21 €

1 4 jours 316M63079AcierNoir2518

1.13 €

1 4 jours 540M815270AcierNoir3023

1.27 €

1 4 jours 714M820238AcierNoir3023

1.32 €

1 4 jours 535.5M825153AcierNoir3023

1.36 €

1 4 jours 508M830127AcierNoir3023

2.90 €

1 4 jours 508M830127Acier inoxydable-3023

1.67 €

1 4 jours 528M84088AcierNoir3023

2.04 €

1 4 jours 1420M815710AcierNoir4023

2.07 €

1 4 jours 1095M820365AcierNoir4023

2.20 €

1 4 jours 820M830205AcierNoir4023

4.88 €

1 4 jours 820M830205Acier inoxydable-4023

2.37 €

1 4 jours 858M840143AcierNoir4023

2.23 €

1 4 jours 1938M1020646AcierNoir5028

2.37 €

1 4 jours 1416M1030354AcierNoir5028

2.58 €

1 4 jours 1380M1040230AcierNoir5028

2.94 €

1 4 jours 1280M1050160AcierNoir5028

4.47 €

1 4 jours 1902M1040317AcierNoir6028

4.14 €

1 4 jours 3430M1025980AcierNoir7028

5.38 €

1 4 jours 3066M1045438AcierNoir7028

5.20 €

1 4 jours 4613M12251318AcierNoir7537

6.05 €

1 4 jours 3858M1240643AcierNoir7537

6.19 €

1 4 jours 3776M1250472AcierNoir7537

6.27 €

1 4 jours 3100M1255310AcierNoir7537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère

Assistance technique