Tampons en caoutchouc, type DS pied ventouse (K0572)

Tampons en caoutchouc, type DS pied ventouse (K0572)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0572.01501457
K0572.02501857
K0572.03002857
K0572.04002857
K0572.05002857
K0572.07003057
K0572.07503757
K0572.10005057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

0.94 €

1 4 jours 100M414501513

1.10 €

1 4 jours 285M618.5952518

1.21 €

1 4 jours 340M828.5973023

2.40 €

1 4 jours 480M8281204023

2.70 €

1 4 jours 990M10282205028

4.70 €

1 4 jours 2160M10303607028

6.03 €

1 4 jours 3510M12373907537

11.01 €

1 4 jours 8100M165054010042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 57 Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant Noir

Assistance technique