Goupilles de positionnement cylindriques, forme B (K0293)

Goupilles de positionnement cylindriques, forme B (K0293)
· Servent à positionner des pièces ou des composants dans les perçages avec des tolérances

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

· Peuvent servir de pieds aux dispositifs

· Rectifié et trempé

· Surfaces d'appui sans point de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0293.206
K0293.208
K0293.210
K0293.212
K0293.216
K0293.220
K0293.225
K0293.306
K0293.308
K0293.310
K0293.312
K0293.316
K0293.320
K0293.325
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T
(mm)

7.10 €

1 4 jours court64761.240.02

7.37 €

1 4 jours court861091.660.02

7.62 €

1 4 jours court1061091.660.02

8.18 €

1 4 jours court1261091.660.02

9.73 €

1 4 jours court1681312280.04

12.36 €

1 4 jours court20121518290.04

13.36 €

1 4 jours court251215182.590.04

7.20 €

1 4 jours long641261.240.02

7.51 €

1 4 jours long861691.660.02

7.82 €

1 4 jours long1061891.660.02

8.45 €

1 4 jours long1261891.660.02

9.80 €

1 4 jours long1682212280.04

12.95 €

1 4 jours long20122518290.04

14.82 €

1 4 jours long251225182.590.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme B

Assistance technique