Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1094.205 |
K1094.206 |
K1094.208 |
K1094.210 |
K1094.212 |
K1094.216 |
K1094.220 |
K1094.305 |
K1094.306 |
K1094.308 |
K1094.310 |
K1094.312 |
K1094.316 |
K1094.320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau (surface de montage / surface de support) | Version 1 | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | G (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.59 € | 1 | 4 jours | - | court | 5 | 3 | - | 8 | 3 | 5 | 1.50 | - | ||
9.59 € | 1 | 4 jours | - | court | 6 | 4 | - | 10 | 4 | 6 | 1.80 | - | ||
9.87 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 8 | 6 | M2.5 | 11.4 | 6 | 7.4 | 2.5 | 5 | ||
10.33 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 10 | 7 | M2.5 | 13.7 | 7 | 9.7 | 3 | 5 | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 12 | 8 | M3 | 16 | 8 | 12 | 3.5 | 6 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 16 | 12 | M4 | 20 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 20 | 14 | M5 | 25.5 | 14 | 19.5 | 6 | 10 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | - | long | 5 | 3 | - | 10 | 3 | 5 | 1.50 | - | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | - | long | 6 | 4 | - | 12 | 4 | 6 | 1.80 | - | ||
10.33 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 8 | 6 | M2.5 | 17.4 | 6 | 7.4 | 2.5 | 5 | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 10 | 7 | M2.5 | 21.7 | 7 | 9.7 | 3 | 5 | ||
11.20 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 12 | 8 | M3 | 24 | 8 | 12 | 3.5 | 6 | ||
13.00 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 16 | 12 | M4 | 29 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
20.16 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 20 | 14 | M5 | 35.5 | 14 | 19.5 | 6 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau (surface de montage / surface de support)
Version 1
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
G(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
R(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles