Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1094.405 |
K1094.406 |
K1094.408 |
K1094.410 |
K1094.412 |
K1094.416 |
K1094.420 |
K1094.505 |
K1094.506 |
K1094.508 |
K1094.510 |
K1094.512 |
K1094.516 |
K1094.520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau (surface de montage / surface de support) | Version 1 | B (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | G (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 1 | 4 jours | - | court | - | 5 | 3 | - | 8 | 3 | 5 | 1.50 | - | ||
10.53 € | 1 | 4 jours | - | court | - | 6 | 4 | - | 10 | 4 | 6 | 1.80 | - | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 2.5 | 8 | 6 | M2.5 | 11.4 | 6 | 7.4 | 2.5 | 5 | ||
11.20 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 3.0 | 10 | 7 | M2.5 | 13.7 | 7 | 9.7 | 3 | 5 | ||
11.66 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 3.5 | 12 | 8 | M3 | 16 | 8 | 12 | 3.5 | 6 | ||
13.93 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 5 | 16 | 12 | M4 | 20 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | Acier | court | 6 | 20 | 14 | M5 | 25.5 | 14 | 19.5 | 6 | 10 | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | - | long | - | 5 | 3 | - | 10 | 3 | 5 | 1.50 | - | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | - | long | - | 6 | 4 | - | 12 | 4 | 6 | 1.80 | - | ||
11.20 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 2.5 | 8 | 6 | M2.5 | 17.4 | 6 | 7.4 | 2.5 | 5 | ||
11.66 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 3.0 | 10 | 7 | M2.5 | 21.7 | 7 | 9.7 | 3 | 5 | ||
12.12 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 3.5 | 12 | 8 | M3 | 24 | 8 | 12 | 3.5 | 6 | ||
15.31 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 5 | 16 | 12 | M4 | 29 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
22.08 € | 1 | 4 jours | Acier | long | 6 | 20 | 14 | M5 | 35.5 | 14 | 19.5 | 6 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau (surface de montage / surface de support)
Version 1
B(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
G(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
R(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles