Goupilles de positionnement en expansion (K0356)

Goupilles de positionnement en expansion (K0356)
· Positionnement de plaques à trous sur des tables de machine présentant des rainures en T

· Utilisable des deux côtés

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0356.1610
K0356.1612
K0356.1614
K0356.2024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme B
(mm)
B1=Diamètre de la broche
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
Ø recommandé
(mm)

30.56 €

1 4 jours A1020-1616.01 ±0.01

27.85 €

1 4 jours A1222-1616.01 ±0.01

27.85 €

1 4 jours B1416181616.01 ±0.01

38.77 €

1 4 jours B2428322020.01 ±0.01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique