Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, forme A (K0350)

Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, forme A (K0350)
· Facilitent l'opération d'assemblage

· L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte

· Version acier ou Inox

· Acier trempé et rectifié

· Inox rectifié et durci avec un procédé spécial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0350.05
K0350.06
K0350.08
K0350.10
K0350.12
K0350.14
K0350.16
K0350.20
K0350.25
K0350.30
K0350.40
K0350.50
K0350.505
K0350.506
K0350.508
K0350.510
K0350.512
K0350.514
K0350.516
K0350.520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau (surface de montage / surface de support) A
(mm)
B
(mm)
C=diamètre
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

12.16 €

1 4 jours Acier à outilsAcier555652M2.54.5R 1

13.67 €

1 4 jours Acier à outilsAcier666862M35R 1

15.47 €

1 4 jours Acier à outilsAcier8881082M36R 2

16.08 €

1 4 jours Acier à outilsAcier10101013102.5M36R 2,5

16.57 €

1 4 jours Acier à outilsAcier12121215123M48R 3

18.20 €

1 4 jours Acier à outilsAcier14141417143.5M48R 3,5

18.31 €

1 4 jours Acier à outilsAcier16161620164M510R 4

22.30 €

1 4 jours Acier à outilsAcier20202025205M510R 5

24.32 €

1 4 jours Acier à outilsAcier25252525256M510R 6

32.89 €

1 4 jours Acier à outilsAcier30303030308M612R 8

67.71 €

1 4 jours Acier à outilsAcier404040404010M612R 10

95.46 €

1 4 jours Acier à outilsAcier505050505012M612R 12

17.27 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable555652M2.54.5R 1

19.42 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable666862M35R 1

22.20 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable8881082M36R 2

23.12 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable10101013102.5M36R 2,5

24.23 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable12121215123M48R 3

26.50 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable14141417143.5M48R 3,5

26.71 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable16161620164M510R 4

40.41 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable20202025205M510R 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique