Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Matériau (surface de montage / surface de support) | A (mm) | B (mm) | C=diamètre (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.49 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2.5 | 4.5 | R 1 | 1.5 | ||
17.45 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1.8 | ||
19.93 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1.9 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2.5 | ||
21.22 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2.5 | ||
22.70 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3.9 | ||
22.99 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4.3 | ||
27.67 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | ||
31.07 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5.6 | ||
39.68 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | 8.8 | ||
81.29 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | 12.8 | ||
110.77 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | Acier | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | 16.7 | ||
19.92 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2.5 | 4.5 | R 1 | 1.5 | ||
22.38 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 1.8 | ||
25.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 1.9 | ||
26.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2.5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2.5 | ||
28.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2.5 | ||
30.27 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3.5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3.9 | ||
31.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4.3 | ||
47.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 |
Loading...
Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Matériau (surface de montage / surface de support)
A(mm)
B(mm)
C=diamètre(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J
K(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles