Pieds de machine, forme B (K0687)

Pieds de machine, forme B (K0687)
· Éléments à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine

· Domaines d'application : construction de machines, construction navale

· Utilisés pour éviter les mouvements horizontaux

· Empêchent la transmission des secousses et des bruits

· Version : sans ou avec sécurité contre l'arrachement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0687.150060
K0687.150160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version

46.72 €

1 4 jours sans protection contre le cisaillement

62.59 €

1 4 jours avec protection contre le cisaillement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Forme B
A(mm) 132 D=diamètre de la plaque(mm) 150 D1(mm) M16
D2(mm) 12.5 H=Hauteur(mm) 51 L(mm) 168
Capacité de charge maximale(kN) 8

Assistance technique