Pieds pivotants, joints à billes, avec filetage intérieur (K0422)

Pieds pivotants, joints à billes, avec filetage intérieur (K0422)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Pour la fixation directe des pieds articulés à l'aide de vis standard

· Chaque rotule peut être combinée avec chaque type d'embase

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0422.061
K0422.062
K0422.081
K0422.082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=filetage
(mm)

2.24 €

1 4 jours AcierM6

4.51 €

1 4 jours Acier inoxydableM6

2.24 €

1 4 jours AcierM8

4.51 €

1 4 jours Acier inoxydableM8

Loading...

  1. 1

Informations de base

L1(mm) 7.5 T(mm) 10

Assistance technique