Coussinets de butée (K0393)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0393.06
K0393.08
K0393.10
K0393.12
K0393.206
K0393.208
K0393.210
K0393.212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Forme Taille D1=diamètre de la plaque
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L5
(mm)
Convient aux vis sans tête

1.09 €

1 4 jours AcierA1154.48.67.62.53.8M6

1.28 €

1 4 jours AcierA2185.91293.54.4M8

1.32 €

1 4 jours AcierA3217.9151145M10

1.78 €

1 4 jours AcierA4257.9181356.9M12

0.45 €

1 4 jours PolyamideA1154.48.67.62.53.8M6

0.54 €

1 4 jours PolyamideB2185.91293.54.4M8

0.60 €

1 4 jours PolyamideC3217.9151145M10

0.78 €

1 4 jours PolyamideC4257.9181356.9M12

Loading...

  1. 1

Assistance technique