Douilles de positionnement pour indexer les poussoirs (K1290)

Douilles de positionnement pour indexer les poussoirs (K1290)
· Aide pour des opérations de positionnement exactes

· Résistance élevée à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1290.04
K1290.05
K1290.06
K1290.08
K1290.10
K1290.104
K1290.105
K1290.106
K1290.108
K1290.110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T
(mm)

5.06 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé4M12x1,51915.511.510311

5.06 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé5M12x1,51915.511.510410

5.06 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé6M12x1,51915.511.510410

5.85 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé8M16x1,52619.514.513612

5.85 €

1 4 jours Acier-carbonitré et noir oxydé10M16x1,52619.514.513612

7.18 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant4M12x1,51915.511.510311

7.18 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant5M12x1,51915.511.510410

7.18 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant6M12x1,51915.511.510410

10.20 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant8M16x1,52619.514.513612

10.20 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et brillant10M16x1,52619.514.513612

Loading...

  1. 1

Assistance technique