Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Matériau principal | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | Acier | 82 | 32 | 14 | 5 | ||
13.69 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | Acier | 82 | 32 | 14 | 6 | ||
14.67 € | 1 | 4 jours | 100 | 12 | Acier | 132 | 32 | 14 | 6 | ||
15.77 € | 1 | 4 jours | 75 | 16 | Acier | 108 | 33 | 16 | 8 | ||
16.07 € | 1 | 4 jours | 100 | 16 | Acier | 133 | 33 | 16 | 8 | ||
17.53 € | 1 | 4 jours | 150 | 16 | Acier | 183 | 33 | 16 | 8 | ||
18.10 € | 1 | 4 jours | 200 | 16 | Acier | 233 | 33 | 16 | 8 | ||
17.38 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | Acier inoxydable | 82 | 32 | 14 | 5 | ||
17.38 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | Acier inoxydable | 82 | 32 | 14 | 6 | ||
18.55 € | 1 | 4 jours | 100 | 12 | Acier inoxydable | 132 | 32 | 14 | 6 | ||
17.56 € | 1 | 4 jours | 75 | 16 | Acier inoxydable | 108 | 33 | 13 | 8 | ||
18.08 € | 1 | 4 jours | 100 | 16 | Acier inoxydable | 133 | 33 | 13 | 8 | ||
19.07 € | 1 | 4 jours | 150 | 16 | Acier inoxydable | 183 | 33 | 13 | 8 | ||
21.40 € | 1 | 4 jours | 200 | 16 | Acier inoxydable | 233 | 33 | 13 | 8 |
Loading...
Largeur W(mm) | 60 | Charge admissible(kN) | 7 | Matériau du composant | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D | A(mm) | 45 | H=Hauteur(mm) | 22 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
Matériau principal
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles