Pieds de nivellement avec base hexagonale (K0676)

Pieds de nivellement avec base hexagonale (K0676)
· Compensent les irrégularités du sol

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Embase de forme hexagonale

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0676.2006X020
K0676.2006X030
K0676.2006X040
K0676.2006X050
K0676.2008X020
K0676.2008X030
K0676.2008X040
K0676.2008X050
K0676.2506X020
K0676.2506X030
K0676.2506X040
K0676.2506X050
K0676.2508X020
K0676.2508X030
K0676.2508X040
K0676.2508X050
K0676.2510X020
K0676.2510X030
K0676.3008X020
K0676.3008X030
K0676.3008X040
K0676.3008X050
K0676.3010X020
K0676.3010X030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge maximale
(kN)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

0.37 €

1 4 jours 1.520672720

0.38 €

1 4 jours 1.530673720

0.39 €

1 4 jours 1.540674720

0.43 €

1 4 jours 1.550675720

0.39 €

1 4 jours 320872720

0.40 €

1 4 jours 330873720

0.43 €

1 4 jours 340874720

0.46 €

1 4 jours 350875720

0.38 €

1 4 jours 1.52067.527.525

0.39 €

1 4 jours 1.53067.537.525

0.40 €

1 4 jours 1.54067.547.525

0.44 €

1 4 jours 1.55067.557.525

0.36 €

1 4 jours 32087.527.525

0.38 €

1 4 jours 33087.537.525

0.40 €

1 4 jours 34087.547.525

0.44 €

1 4 jours 35087.557.525

0.44 €

1 4 jours 420107.527.525

0.46 €

1 4 jours 430107.537.525

0.47 €

1 4 jours 320882830

0.49 €

1 4 jours 330883830

0.51 €

1 4 jours 340884830

0.55 €

1 4 jours 350885830

0.49 €

1 4 jours 3201082830

0.56 €

1 4 jours 3301083830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polythène Matériau du composant Acier

Assistance technique