Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | A (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 16 | 8 | 24.3 | 4 | 11 | 27 | 13 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 20 | 8 | 24.3 | 4 | 11 | 31 | 13 | ||
0.77 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 30 | 8 | 24.3 | 4 | 11 | 41 | 13 | ||
0.82 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 40 | 8 | 24.3 | 4 | 11 | 51 | 13 | ||
0.85 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 50 | 8 | 24.3 | 4 | 11 | 61 | 13 | ||
0.82 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 16 | 10 | 24.3 | 4 | 12.5 | 28.5 | 17 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 20 | 10 | 24.3 | 4 | 12.5 | 32.5 | 17 | ||
0.85 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 30 | 10 | 24.3 | 4 | 12.5 | 42.5 | 17 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 40 | 10 | 24.3 | 4 | 12.5 | 52.5 | 17 | ||
0.97 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 50 | 10 | 24.3 | 4 | 12.5 | 62.5 | 17 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 60 | 10 | 24.3 | 4 | 12.5 | 72.5 | 17 | ||
0.85 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 16 | 8 | 30 | 5 | 11 | 27 | 13 | ||
0.89 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 20 | 8 | 30 | 5 | 11 | 31 | 13 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 30 | 8 | 30 | 5 | 11 | 41 | 13 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 40 | 8 | 30 | 5 | 11 | 51 | 13 | ||
0.97 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 50 | 8 | 30 | 5 | 11 | 61 | 13 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 16 | 10 | 30 | 5 | 11 | 27 | 17 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 20 | 10 | 30 | 5 | 11 | 31 | 17 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 30 | 10 | 30 | 5 | 11 | 41 | 17 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 40 | 10 | 30 | 5 | 11 | 51 | 17 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 50 | 10 | 30 | 5 | 11 | 61 | 17 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 60 | 10 | 30 | 5 | 11 | 71 | 17 | ||
1.04 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 16 | 8 | 35 | 5.5 | 12.5 | 28.5 | 13 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 20 | 8 | 35 | 5.5 | 12.5 | 32.5 | 13 | ||
1.09 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 30 | 8 | 35 | 5.5 | 12.5 | 42.5 | 13 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 40 | 8 | 35 | 5.5 | 12.5 | 52.5 | 13 | ||
1.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 50 | 8 | 35 | 5.5 | 12.5 | 62.5 | 13 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 16 | 10 | 35 | 5.5 | 14 | 30 | 17 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 20 | 10 | 35 | 5.5 | 14 | 34 | 17 | ||
1.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 30 | 10 | 35 | 5.5 | 14 | 44 | 17 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 40 | 10 | 35 | 5.5 | 14 | 54 | 17 | ||
1.25 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 50 | 10 | 35 | 5.5 | 14 | 64 | 17 | ||
1.29 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 60 | 10 | 35 | 5.5 | 14 | 74 | 17 | ||
1.50 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 16 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 29.5 | 13 | ||
1.51 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 20 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 33.5 | 13 | ||
1.53 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 30 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 43.5 | 13 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 40 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 53.5 | 13 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 50 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 63.5 | 13 | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 16 | 10 | 46 | 5.5 | 15 | 31 | 17 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 20 | 10 | 46 | 5.5 | 15 | 35 | 17 | ||
1.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 30 | 10 | 46 | 5.5 | 15 | 45 | 17 | ||
1.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 40 | 10 | 46 | 5.5 | 15 | 55 | 17 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 50 | 10 | 46 | 5.5 | 15 | 65 | 17 | ||
1.74 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 60 | 10 | 46 | 5.5 | 15 | 75 | 17 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
A(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles