Pieds de nivellement avec base moletée (K0677)

Pieds de nivellement avec base moletée (K0677)
· Compensent les irrégularités du sol

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Embase moletée

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0677.2805X016
K0677.2805X020
K0677.2805X025
K0677.2805X040
K0677.2806X016
K0677.2806X020
K0677.2806X030
K0677.2806X040
K0677.2806X050
K0677.2808X016
K0677.2808X020
K0677.2808X030
K0677.2808X040
K0677.2808X050
K0677.2808X060
K0677.2808X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge maximale
(kN)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)

0.44 €

1 4 jours 216525.3

0.45 €

1 4 jours 220529.3

0.47 €

1 4 jours 225534.3

0.63 €

1 4 jours 240549.3

0.38 €

1 4 jours 3.516625.3

0.39 €

1 4 jours 3.520629.3

0.43 €

1 4 jours 3.530639.3

0.54 €

1 4 jours 3.540649.3

0.63 €

1 4 jours 3.550659.3

0.43 €

1 4 jours 4.516825.3

0.44 €

1 4 jours 4.520829.3

0.45 €

1 4 jours 4.530839.3

0.48 €

1 4 jours 4.540849.3

0.54 €

1 4 jours 4.550859.3

0.92 €

1 4 jours 4.560869.3

1.12 €

1 4 jours 4.580889.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

D=diamètre de la plaque(mm) 28.5 Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier
H=Hauteur(mm) 9.3

Assistance technique