Pieds pivotants en acier, forme B (K0742)

Pieds pivotants en acier, forme B (K0742)
· Pieds articulés pour fortes charges

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0742.105010X25
K0742.105010X50
K0742.105010X75
K0742.105010X100
K0742.105010X125
K0742.105012X25
K0742.105012X50
K0742.105012X75
K0742.105012X100
K0742.105012X125
K0742.105014X25
K0742.105014X50
K0742.105014X75
K0742.105014X100
K0742.105014X125
K0742.106514X50
K0742.106514X75
K0742.106514X100
K0742.106514X125
K0742.106514X150
K0742.106516X50
K0742.106516X75
K0742.106516X100
K0742.106516X125
K0742.106516X150
K0742.106516X175
K0742.108016X50
K0742.108016X75
K0742.108016X100
K0742.108016X125
K0742.108016X150
K0742.108016X175
K0742.108016X200
K0742.108020X75
K0742.108020X100
K0742.108020X125
K0742.108020X150
K0742.108020X175
K0742.108020X200
K0742.110016X50
K0742.110016X75
K0742.110016X100
K0742.110016X125
K0742.110016X150
K0742.110016X175
K0742.110016X200
K0742.110020X75
K0742.110020X100
K0742.110020X125
K0742.110020X150
K0742.110020X175
K0742.110020X200
K0742.110024X75
K0742.110024X100
K0742.110024X125
K0742.110024X150
K0742.110024X175
K0742.110024X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

10.05 €

1 4 jours 5015251016562814

10.75 €

1 4 jours 5015501016812814

11.06 €

1 4 jours 50157510161062814

11.51 €

1 4 jours 501510010161312814

11.67 €

1 4 jours 501512510161562814

10.07 €

1 4 jours 5015251216562814

10.79 €

1 4 jours 5015501216812814

11.11 €

1 4 jours 50157512161062814

11.52 €

1 4 jours 501510012161312814

11.73 €

1 4 jours 501512512161562814

10.12 €

1 4 jours 5015251416562814

10.81 €

1 4 jours 5015501416812814

11.12 €

1 4 jours 50157514161062814

11.55 €

1 4 jours 501510014161312814

11.76 €

1 4 jours 501512514161562814

13.23 €

1 4 jours 6520501417833014

13.64 €

1 4 jours 65207514171083014

14.04 €

1 4 jours 652010014171333014

14.44 €

1 4 jours 652012514171583014

14.89 €

1 4 jours 652015014171833014

13.29 €

1 4 jours 6520501617833016

13.69 €

1 4 jours 65207516171083016

14.11 €

1 4 jours 652010016171333016

14.52 €

1 4 jours 652012516171583016

14.96 €

1 4 jours 652015016171833016

15.34 €

1 4 jours 65209016172083016

19.95 €

1 4 jours 8030501619.5863316

20.38 €

1 4 jours 8030751619.51113316

20.79 €

1 4 jours 80301001619.51363316

21.21 €

1 4 jours 80301251619.51613316

21.64 €

1 4 jours 80301501619.51863316

22.05 €

1 4 jours 8030901619.52113316

22.48 €

1 4 jours 80302001619.52363316

20.93 €

1 4 jours 8030752019.51143617

21.44 €

1 4 jours 80301002019.51393617

22.06 €

1 4 jours 80301252019.51643617

22.70 €

1 4 jours 80301502019.51893617

23.31 €

1 4 jours 8030902019.52143617

23.92 €

1 4 jours 80302002019.52393617

30.11 €

1 4 jours 10035501620964320

30.69 €

1 4 jours 100357516201214320

31.45 €

1 4 jours 1003510016201464320

32.27 €

1 4 jours 1003512516201714320

33.01 €

1 4 jours 1003515016201964320

33.86 €

1 4 jours 100359016202214320

34.67 €

1 4 jours 1003520016202464320

30.83 €

1 4 jours 100457520201214320

31.54 €

1 4 jours 1004510020201464320

32.40 €

1 4 jours 1004512520201714320

33.13 €

1 4 jours 1004515020201964320

33.96 €

1 4 jours 100459020202214320

34.79 €

1 4 jours 1004520020202464320

31.49 €

1 4 jours 100557524201224420

32.20 €

1 4 jours 1005510024201474420

33.03 €

1 4 jours 1005512524201724420

33.76 €

1 4 jours 1005515024201974420

34.62 €

1 4 jours 100559024202224420

35.47 €

1 4 jours 1005520024202474420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc Forme B
S(mm) 3

Assistance technique