Pieds pivotants, formes A et B (K0395)

Pieds pivotants, formes A et B (K0395)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser

· Matériaux divers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0395.106
K0395.108
K0395.110
K0395.112
K0395.116
K0395.120
K0395.306
K0395.308
K0395.310
K0395.312
K0395.316
K0395.320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau principal Matériau du composant Forme H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

7.74 €

1 4 jours 20106Acier à forte teneur en carboneAcierA152.5108.5

8.33 €

1 4 jours 25188Acier à forte teneur en carboneAcierA184139

9.82 €

1 4 jours 322010Acier à forte teneur en carboneAcierA2251710

11.32 €

1 4 jours 403512Acier à forte teneur en carboneAcierA2661912

13.48 €

1 4 jours 504516Acier à forte teneur en carboneAcierA3272414

17.81 €

1 4 jours 605520Acier à forte teneur en carboneAcierA4283018

9.10 €

1 4 jours 20106Acier inoxydableAcier inoxydableB152.5108.5

9.74 €

1 4 jours 25188-Acier inoxydableB184139

11.51 €

1 4 jours 322010Acier inoxydableAcier inoxydableB2251710

14.11 €

1 4 jours 403512Acier inoxydableAcier inoxydableB2661912

18.91 €

1 4 jours 504516-Acier inoxydableB3272414

20.45 €

1 4 jours 605520-Acier inoxydableB4283018

Loading...

  1. 1

Assistance technique