Pieds pivotants, formes C et D (K0395)

Pieds pivotants, formes C et D (K0395)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser

· Matériaux divers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0395.206
K0395.208
K0395.210
K0395.212
K0395.216
K0395.220
K0395.506
K0395.508
K0395.510
K0395.512
K0395.516
K0395.520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau du composant Forme H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

8.38 €

1 4 jours 2046Acier inoxydableD152.5108.5

8.82 €

1 4 jours 2578Acier inoxydableD184139

10.33 €

1 4 jours 321010Acier inoxydableD2251710

11.48 €

1 4 jours 401812Acier inoxydableD2661912

14.26 €

1 4 jours 502016Acier inoxydableD3272414

20.92 €

1 4 jours 602220Acier inoxydableD4283018

7.56 €

1 4 jours 2046AcierC152.5108.5

8.00 €

1 4 jours 2578AcierC184139

9.42 €

1 4 jours 321010AcierC2251710

10.55 €

1 4 jours 401812AcierC2661912

12.43 €

1 4 jours 502016AcierC3272414

17.88 €

1 4 jours 602220AcierC4283018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM

Assistance technique