Pieds pivotants, forme G (K0395)

Pieds pivotants, forme G (K0395)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser

· Matériaux divers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0395.410
K0395.412
K0395.416
K0395.420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)
D1=Filetage (M)
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

11.40 €

1 4 jours 3212102551710

13.18 €

1 4 jours 4017122961912

15.48 €

1 4 jours 5020163572414

19.99 €

1 4 jours 6024204583018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Matériau du composant Acier Forme G

Assistance technique