Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0717)

Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0717)
· Pour la transmission de mouvements

· Roulement à billes traité et graissé longue durée

· Jeu de palier 15 - 40 µm

· Flasques pour l'étanchéité

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0717.06
K0717.08
K0717.061
K0717.081
K0717.10
K0717.12
K0717.16
K0717.20
K0717.22
K0717.101
K0717.121
K0717.161
K0717.201
K0717.221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(N)
Limite révisée et maximale
(tr/min)

39.94 €

1 4 jours m66502.75Filetage RH302056M6101396.75912101165027501350

44.68 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage RH362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

39.94 €

1 4 jours m66502.75Filetage LH302056M6101396.75912101165027501350

44.68 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage LH362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

51.29 €

1 4 jours M1014504.45Filetage RH43286.510M1015191410.512201517145044501225

59.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage RH50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

77.44 €

1 4 jours M1623506.25Filetage RH6442816M16222721151928222223506250975

98.38 €

1 4 jours M2034507.9Filetage RH77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

110.42 €

1 4 jours M2239809.3Filetage RH84541222M22x1,5303828202637263239809300725

51.29 €

1 4 jours M1014504.45Filetage LH43286.510M1015191410.512201517145044501225

59.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage LH50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

77.44 €

1 4 jours M1623506.25Filetage LH6442816M16222721151928222223506250975

98.38 €

1 4 jours M2034507.9Filetage LH77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

110.42 €

1 4 jours M2239809.3Filetage LH84541222M22x1,5303828202637263239809300725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique