Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement lisse, DIN ISO 12240-4 (K0718)

Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement lisse, DIN ISO 12240-4 (K0718)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0718.05
K0718.06
K0718.08
K0718.051
K0718.061
K0718.081
K0718.10
K0718.12
K0718.16
K0718.20
K0718.22
K0718.101
K0718.121
K0718.161
K0718.201
K0718.221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

11.68 €

1 4 jours M543007.513°AcierFiletage RH33185M58611.1120913°4.37.5

11.68 €

1 4 jours m660009.313°AcierFiletage RH36206M696.7512.7221213°69.3

13.33 €

1 4 jours M81100016.713°AcierFiletage RH42248M812915.87251513°1116.7

11.68 €

1 4 jours M543007.513°AcierFiletage LH33185M58611.1120913°4.37.5

11.68 €

1 4 jours m660009.313°AcierFiletage LH36206M696.7512.7221213°69.3

13.33 €

1 4 jours M81100016.713°AcierFiletage LH42248M812915.87251513°1116.7

16.03 €

1 4 jours M101740023.413°AcierFiletage RH482810M101410.519.05291513°17.423.4

20.33 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage RH543212M12161222.22331913°23.532

32.43 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH664216M16211528.57402215°3252.7

45.20 €

1 4 jours M204380078.115°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH785020M20x1,5251834.92472815°43.878.1

51.91 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH845422M22x1,5282038.1512615°52.697.2

16.03 €

1 4 jours M101740023.413°AcierFiletage LH482810M101410.519.05291513°17.423.4

20.33 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage LH543212M12161222.22331913°23.532

32.43 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH664216M16211528.57402215°3252.7

45.20 €

1 4 jours M204380078.115°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH785020M20x1,5251834.92472815°43.878.1

51.91 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH845422M22x1,5282038.1512615°52.697.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique