Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement lisse, version étroite, DIN ISO 12240-4 (K0722)

Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement lisse, version étroite, DIN ISO 12240-4 (K0722)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Palier lisse sans entretien

· Encombrement réduit

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0722.06
K0722.08
K0722.061
K0722.081
K0722.10
K0722.12
K0722.16
K0722.20
K0722.101
K0722.121
K0722.161
K0722.201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

17.35 €

1 4 jours m682003.612°AcierFiletage RH36206 -0.008M664.410181112°8.23.6

18.91 €

1 4 jours M8129005.812°AcierFiletage RH42248 -0.008M88613221212°12.95.8

17.35 €

1 4 jours m682003.612°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH36206 -0.008M664.410181112°8.23.6

18.91 €

1 4 jours M8129005.812°AcierFiletage LH42248 -0.008M88613221212°12.95.8

21.99 €

1 4 jours M10176008.612°AcierFiletage RH482810 -0.008M109716261512°17.68.6

25.97 €

1 4 jours M122450011.4Acier à forte teneur en carboneFiletage RH543412 -0.008M1210818281524.511.4

40.53 €

1 4 jours M164500022Acier à forte teneur en carboneFiletage RH694617 -0.008M1614112536234522

48.79 €

1 4 jours M206000031.5Acier à forte teneur en carboneFiletage RH785320 -0.010M20x1,516132943256031.5

21.99 €

1 4 jours M10176008.612°AcierFiletage LH482810 -0.008M109716261512°17.68.6

25.97 €

1 4 jours M122450011.4Acier à forte teneur en carboneFiletage LH543412 -0.008M1210818281524.511.4

40.53 €

1 4 jours M164500022Acier à forte teneur en carboneFiletage LH694617 -0.008M1614112536234522

48.79 €

1 4 jours M206000031.5Acier à forte teneur en carboneFiletage LH785320 -0.010M20x1,516132943256031.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Acier à roulement à billes

Assistance technique