Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement lisse, acier inoxydable, DIN ISO 12240-4 (K0720)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0720.05
K0720.06
K0720.08
K0720.051
K0720.061
K0720.081
K0720.10
K0720.12
K0720.16
K0720.20
K0720.22
K0720.101
K0720.121
K0720.161
K0720.201
K0720.221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

30.08 €

1 4 jours M562007.513°Filetage RH33185M58611.1120913°6.27.5

30.08 €

1 4 jours m688009.313°Filetage RH36206M696.7512.7221213°8.89.3

33.51 €

1 4 jours M81610016.713°Filetage RH42248M812915.87251513°16.116.7

30.08 €

1 4 jours M562007.513°Filetage LH33185M58611.1120913°6.27.5

30.08 €

1 4 jours m688009.313°Filetage LH36206M696.7512.7221213°8.89.3

33.51 €

1 4 jours M81610016.713°Filetage LH42248M812915.87251513°16.116.7

37.46 €

1 4 jours M102550023.413°Filetage RH482810M101410.519.05291513°25.523.4

45.76 €

1 4 jours M12345003213°Filetage RH543212M12161222.22331913°34.532

68.03 €

1 4 jours M166060052.715°Filetage RH664216M16211528.57402215°60.652.7

90.54 €

1 4 jours M208310078.115°Filetage RH785020M20x1,5251834.92472815°83.178.1

102.55 €

1 4 jours M229970097.215°Filetage RH845422M22x1,5282038.1512615°99.797.2

37.46 €

1 4 jours M102550023.413°Filetage LH482810M101410.519.05291513°25.523.4

45.76 €

1 4 jours M12345003213°Filetage LH543212M12161222.22331913°34.532

68.03 €

1 4 jours M166060052.715°Filetage LH664216M16211528.57402215°60.652.7

90.54 €

1 4 jours M208310078.115°Filetage LH785020M20x1,5251834.92472815°83.178.1

102.55 €

1 4 jours M229970097.215°Filetage LH845422M22x1,5282038.1512615°99.797.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface Poli
Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique