Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0719)

Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0719)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0719.05
K0719.06
K0719.08
K0719.051
K0719.061
K0719.081
K0719.10
K0719.12
K0719.16
K0719.20
K0719.22
K0719.101
K0719.10125
K0719.101251
K0719.121
K0719.12125
K0719.121251
K0719.161
K0719.1615
K0719.16151
K0719.201
K0719.221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

11.68 €

1 4 jours M580007.513°AcierFiletage RH271845M59118611.111010913°87.5

11.68 €

1 4 jours m689009.313°AcierFiletage RH302056M6101396.7512.712101113°8.99.3

13.33 €

1 4 jours M81410016.713°AcierFiletage RH362458M812.51612915.8716121313°14.116.7

11.68 €

1 4 jours M580007.513°AcierFiletage LH271845M59118611.111010913°87.5

11.68 €

1 4 jours m689009.313°AcierFiletage LH302056M6101396.7512.712101113°8.99.3

13.33 €

1 4 jours M81410016.713°AcierFiletage LH362458M812.51612915.8716121313°14.116.7

15.58 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage RH43286.510M1015191410.519.0520151713°19.323.4

20.33 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage RH50326.512M1217.522161222.2222161913°23.532

32.43 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH6442816M162227211528.5728222215°3252.7

45.20 €

1 4 jours M204380078.115°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH77501020M20x1,527.534251834.9233263215°43.878.1

51.91 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH84541222M22x1,53037282038.137263215°52.697.2

15.58 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage LH43286.510M1015191410.519.0520151713°19.323.4

15.58 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage RH43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°19.323.4

15.58 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage LH43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°19.323.4

20.33 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage LH50326.512M1217.522161222.2222161913°23.532

20.33 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage RH50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°23.532

20.33 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage LH50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°23.532

32.43 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH6442816M162227211528.5728222215°3252.7

32.43 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH6442816M16x1,52227211528.5728222215°3252.7

32.43 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH6442816M16x1,52227211528.5728222215°3252.7

45.20 €

1 4 jours M204380078.115°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH77501020M20x1,527.534251834.9233263215°43.878.1

51.91 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH84541222M22x1,53037282038.137263215°52.697.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Acier à roulement à billes

Assistance technique