Yeux d’extrémité de tige (K0127)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0127.03504111
K0127.0506116
K0127.05061161
K0127.0508116
K0127.0808119
K0127.08081191
K0127.1008127
K0127.10081271
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau principal Corps de finition de surface Forme D
(mm)
D=diamètre d’alésage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D2=Filetage L2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

1.51 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA4.14.18M3.5M3.51146

1.51 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA6.16.110M5M51668

3.59 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydablebrillantA-6.110-M51668

1.86 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséB8.18.115M5M516108

1.98 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA8.18.114M8M8191011

6.30 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydablebrillantA-8.114-M8191011

2.07 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA8.18.118M10M10271012

11.87 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydablebrillantA-8.118-M10271012

Loading...

  1. 1

Assistance technique