Roulements sphériques, série K/E, DIN ISO 12240-1 (K1324)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1324.10513
K1324.10615
K1324.10818
K1324.11021
K1324.11224
K1324.11631
K1324.20614
K1324.20816
K1324.21019
K1324.21222
K1324.21630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
α Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(N)
Limitation de vitesse
(tr/min)

17.25 €

1 4 jours 125007.513°5 H713 h78611.1113°125007500600

17.25 €

1 4 jours 155009.313°6 H715 h796.7512.713°155009300530

19.49 €

1 4 jours 2780016.714°8 H718 h712915.8714°2780016700420

24.06 €

1 4 jours 3900023.413°10 H721 h71410.519.0513°3900023400350

26.29 €

1 4 jours 345003213°12 H724,5 h7161222.2213°3450032000300

37.80 €

1 4 jours 8800052.515°16 H731,5 h7211528.5715°8800052500230

18.15 €

1 4 jours 9000413°6 -0.00814 -0.008641013°90004000-

17.78 €

1 4 jours 15600715°8 -0.00816 -0.008851315°156007000-

22.62 €

1 4 jours 234001012°10-0.00819 -0.009961612°2340010000-

28.64 €

1 4 jours 320001411°12 -0.00822 -0.0091071811°3200014000-

40.93 €

1 4 jours 650003910°16 -0.00830 -0.00914102510°6500039000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4571
Corps de finition de surface rectifié et poli Matériau du composant PTFE

Assistance technique