Jeux de connecteurs universels, type I (K1032)

Jeux de connecteurs universels, type I (K1032)
· Permettent de positionner librement les profilés

· Le raccord est protégé contre la rotation

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1032.06
K1032.08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

3.06 €

1 4 jours 615M6161612.525.26.2412.7

3.06 €

1 4 jours 820M820201633.58516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type I

Assistance technique