Porte-gobelet, plastique, pour profilés en aluminium, fermé ou ouvert (K1632)

Porte-gobelet, plastique, pour profilés en aluminium, fermé ou ouvert (K1632)
· Montage facile

· Stockage d'objets en toute sécurité

· Plastique renforcé de fibre de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1632.00
K1632.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 D2
(mm)

10.79 €

1 4 jours Ouvert71

10.79 €

1 4 jours Fermé-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir B=Largeur(mm) 33
B1(mm) 17 B2(mm) 25.5 B3(mm) 23
D=diamètre extérieur(mm) 100 D1=Diamètre intérieur(mm) 93 D3(mm) 5.5
H=Hauteur(mm) 118 H1(mm) 112 H2(mm) 70
L=Longueur(mm) 106 L1(mm) 59 L2(mm) 9.3

Assistance technique