Porte-gobelet, plastique, antistatique, pour profilés en aluminium, fermé (K1632)

Porte-gobelet, plastique, antistatique, pour profilés en aluminium, fermé (K1632)
· Antistatique

· Montage facile

· Stockage d'objets en toute sécurité

· Plastique renforcé de fibre de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1632.11

Référence pièce
K1632.11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.94 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir Version 1 Fermé
B=Largeur(mm) 33 B1(mm) 17 B2(mm) 25.5
B3(mm) 23 D=diamètre extérieur(mm) 100 D1=Diamètre intérieur(mm) 93
D3(mm) 5.5 H=Hauteur(mm) 118 H1(mm) 112
H2(mm) 70 L=Longueur(mm) 106 L1(mm) 59
L2(mm) 9.3

Vous vous trouvez sur la page de Porte-gobelet, plastique, antistatique, pour profilés en aluminium, fermé (K1632), le numéro d'article est le suivant: K1632.11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1632.11.

Assistance technique