Inscription
Confirmé
  • Diamètre intérieur(mm)
  • Diamètre extérieur(mm)
  • Type de produit
  • D2(mm)
  • L1=longueur(mm)
  • L2(mm)
  • R(mm)
  • T1(mm)
  • T2(mm)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Douilles de perçage à bride DIN 172 Forme A (K1022) (K1022.A0170X06)

    Référence pièce:

    K1022.A0170X06
    Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    K1022.A0170X06

    Diamètre intérieur

    (mm)

    Diamètre extérieur

    (mm)

    Type de produit

    D2

    (mm)

    L1=longueur

    (mm)

    L2

    (mm)

    R

    (mm)

    T1

    (mm)

    T2

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    1.7
    7
    court
    4
    6
    2
    1
    0.01
    0.03
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    5.04 €
    ( 6.00 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Conviennent comme douilles de positionnement et de guidage

    · Facilitent des opérations de forage standardisées

    · Il n'est pas nécessaire de remesurer les trous de perçage

    · Le foret est droit et stable

    · Bon résultat constant grâce à un angle de pénétration fixe

    La référence pièce a été confirmé