Douilles de positionnement pour goupilles de positionnement (K1095) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Douilles de positionnement pour goupilles de positionnement (K1095)
· Facilitent l'opération d'assemblage

· Changement d'outils précis, à faible usure et rapide

· Trempé et rectifié (60 HRC)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1095.0508
K1095.0510
K1095.0610
K1095.0612
K1095.0812
K1095.0818
K1095.1014
K1095.1022
K1095.1216
K1095.1224
K1095.1620
K1095.1630
K1095.2026
K1095.2036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau (surface de montage / surface de support) Taille Version 1 F
(mm)
H=Hauteur
(mm)

7.00 €

1 4 jours 58-court-18

7.27 €

1 4 jours 58-long-110

7.41 €

1 4 jours 610-court-110

7.81 €

1 4 jours 610-long-112

8.02 €

1 4 jours 812AciercourtAcier1.212

8.04 €

1 4 jours 812AcierlongAcier1.218

8.59 €

1 4 jours 1015AciercourtAcier1.514

8.63 €

1 4 jours 1015AcierlongAcier1.522

9.89 €

1 4 jours 1218AciercourtAcier1.516

10.13 €

1 4 jours 1218AcierlongAcier1.524

11.16 €

1 4 jours 1626AciercourtAcier1.520

11.21 €

1 4 jours 1626AcierlongAcier1.530

13.74 €

1 4 jours 2030AciercourtAcier2.526

14.03 €

1 4 jours 2030AcierlongAcier2.536

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié

Assistance technique