Douilles de positionnement, forme A, enfoncées par l’arrière (K0937)

Douilles de positionnement, forme A, enfoncées par l’arrière (K0937)
· Douille de logement pour le positionnement et le serrage des broches de positionnement

· Montage par l'arrière

· Traitées et brunies

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0937.13
K0937.16
K0937.20
K0937.25
K0937.30
K0937.35
K0937.50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Épaisseur minimale de la plaque de grille H
(mm)
T
(mm)

29.35 €

1 4 jours 132517.320.03202612.16.65.58206.92

29.35 €

1 4 jours 1628.620.722.03222912.16.96.6207.24

30.50 €

1 4 jours 2032.224.828.03283317.18.428.13258.74

35.02 €

1 4 jours 2540.230.435.0335412110.2210.162510.54

37.23 €

1 4 jours 3048.236.242.03424921.810.6311.183010.95

46.22 €

1 4 jours 3554.241.348.03485525.112.1814.783212.5

70.17 €

1 4 jours 5075.258.467.03677631.115.4318.674515.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme A

Assistance technique