Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1142.10610135 |
K1142.10814165 |
K1142.110610135 |
K1142.110814165 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Largeur (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11 € | 1 | 4 jours | Acier | 25.3 | Acier | - | Galvanisé | 13 | 10 | 10 | 13.5 | M6 | ||
9.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 32.4 | Acier | - | Galvanisé | 18 | 14 | 14 | 16.5 | M8 | ||
14.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 25.3 | Acier inoxydable | 1.4305 | - | 13 | 10 | 10 | 13.5 | M6 | ||
14.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 32.4 | Acier inoxydable | 1.4305 | - | 18 | 14 | 14 | 16.5 | M8 |
Loading...
Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Largeur(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
A=Longueur(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles