Languette pour verrou quart de tour (K1340)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1340.45060
K1340.45080
K1340.45100
K1340.45140
K1340.45160
K1340.45180
K1340.45200
K1340.45220
K1340.45240
K1340.45260
K1340.45280
K1340.45320
K1340.45500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A (pour longueur de boîtier H=30)
(mm)
A (pour longueur de boîtier H=36)
(mm)
A (pour longueur de boîtier H=40)
(mm)
A (pour longueur de boîtier H=50)
(mm)
A (pour longueur de boîtier H=60)
(mm)
A=Espacement des languettes
(mm)

2.74 €

1 4 jours 18242838486

2.74 €

1 4 jours 20263040508

2.74 €

1 4 jours 222832425210

2.74 €

1 4 jours 263236465614

2.74 €

1 4 jours 283438485816

2.74 €

1 4 jours 303640506018

2.74 €

1 4 jours 323842526220

2.74 €

1 4 jours 344044546422

2.74 €

1 4 jours 364246566624

2.74 €

1 4 jours 384448586826

2.74 €

1 4 jours 404650607028

2.74 €

1 4 jours 445054647432

2.74 €

1 4 jours 626872829250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Corps de finition de surface brillant
L=longueur de la languette(mm) 45

Assistance technique