Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme A, un indicateur de niveau (K1158)

Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme A, un indicateur de niveau (K1158)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

· Remplissage vert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1158.1571350

Référence pièce
K1158.1571350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.25 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface nickelé et poli brillant Matériau du composant Verre
Forme A B=Largeur(mm) 12.3 D4(mm) 4.5
H=Hauteur(mm) 13 H1(mm) 1 L=Longueur(mm) 57
L1(mm) 37 L2(mm) 45 Sensibilité 50'

Vous vous trouvez sur la page de Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme A, un indicateur de niveau (K1158), le numéro d'article est le suivant: K1158.1571350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1158.1571350.

Assistance technique