Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme B, trois indicateurs de niveau (K1158)

Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme B, trois indicateurs de niveau (K1158)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

· Remplissage vert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1158.2571305

Référence pièce
K1158.2571305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.36 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface Anodisé Couleur principale Noir
Matériau du composant Verre Forme B B=Largeur(mm) 12.3
D4(mm) 4.5 H=Hauteur(mm) 13 H1(mm) 1
L=Longueur(mm) 57 L1(mm) 37 L2(mm) 45
Sensibilité 5'

Vous vous trouvez sur la page de Niveaux à bulles tubulaires avec cadre à visser, forme B, trois indicateurs de niveau (K1158), le numéro d'article est le suivant: K1158.2571305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1158.2571305.

Assistance technique