Colliers d’attelage en coin (K0037)

Colliers d’attelage en coin (K0037)
· Serrage simultané de deux pièces

· Idéal pour le serrage de pièces de forme cylindrique ou rectangulaire

· La petite structure permet un serrage multiple peu encombrant

· Avec effet de plaquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0037.04
K0037.06
K0037.08
K0037.12
K0037.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 minimum - maximum
(mm)
B2
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

15.02 €

1 4 jours 12.3 - 13.110.4M412.75.615.92.23.4

20.85 €

1 4 jours 18.6 - 19.916.1M6199.523.86.714.3

24.06 €

1 4 jours 24.8 - 26.620.8M825.412.731.78.914.5

109.00 €

1 4 jours 37.3 - 39.730.8M1238.11947.615.638.4

167.59 €

1 4 jours 49.7 - 52.841.2M1650.825.463.526.774.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Matériau du composant Acier doux
Composant de finition de surface noir oxydé

Assistance technique