Colliers d’attelage en coin, mâchoires lisses ou dentelées (K0039)

Colliers d’attelage en coin, mâchoires lisses ou dentelées (K0039)
· Convient pour le serrage multiple

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisable dans un taraudage comme dans une rainure en T

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0039.1108
K0039.1110
K0039.1112
K0039.1116
K0039.1208
K0039.1210
K0039.1212
K0039.1216
K0039.2108
K0039.2110
K0039.2112
K0039.2116
K0039.2208
K0039.2210
K0039.2212
K0039.2216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 Version 2 A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

105.49 €

1 4 jours Lisseétroit33.530.52415M8X2521525

139.55 €

1 4 jours Lisseétroit37322819M10X253.52049

154.85 €

1 4 jours Lisseétroit49.5443022M12X403.53085

219.54 €

1 4 jours Lisseétroit62554029M16X60450210

131.03 €

1 4 jours Lisselarge33.530.53015M8X2521525

163.36 €

1 4 jours Lisselarge37323819M10X253.52049

190.59 €

1 4 jours Lisselarge49.5444822M12X403.53085

244.95 €

1 4 jours Lisselarge62554829M16X60450210

112.85 €

1 4 jours Denteléeétroit33.530.52415M8X2521525

149.32 €

1 4 jours Denteléeétroit37322819M10X253.52049

161.48 €

1 4 jours Denteléeétroit49.5443022M12X403.53085

232.69 €

1 4 jours Denteléeétroit62554029M16X60450210

140.65 €

1 4 jours Denteléelarge33.530.53015M8X2521525

171.91 €

1 4 jours Denteléelarge37323819M10X253.52049

201.42 €

1 4 jours Denteléelarge49.5444822M12X403.53085

259.22 €

1 4 jours Denteléelarge62554829M16X60450210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Trempé Couleur principale Noir

Assistance technique