Colliers d’attelage en coin, mâchoires dentelées (K0040)

Colliers d’attelage en coin, mâchoires dentelées (K0040)
· Forme compacte

· Idéal pour le serrage multiple horizontal et vertical

· Utilisable dans un taraudage comme dans une rainure en T

· Utilisable dans un taraudage comme dans une rainure en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0040.08
K0040.0810
K0040.12
K0040.16
K0040.1214
K0040.1618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 Version 2 A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

120.39 €

1 4 jours Lissepour trou taraudé3127292115M8X252.5M81525

120.39 €

1 4 jours Lissepour rainure en T3127292115M8X252.5101525

180.55 €

1 4 jours Denteléepour trou taraudé4942413022M12X404M123085

253.17 €

1 4 jours Denteléepour trou taraudé6657564229M16X605M1650210

180.55 €

1 4 jours Denteléepour rainure en T4942413022M12X304143085

253.17 €

1 4 jours Denteléepour rainure en T6657564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée

Assistance technique