Colliers d’attelage en coin machinables (K0038)

Colliers d’attelage en coin machinables (K0038)
· Serrage simultané de deux pièces

· Pour l'usinage du contour de la pièce

· La petite structure permet un serrage multiple peu encombrant

· Avec effet de plaquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0038.04
K0038.06
K0038.08
K0038.12
K0038.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 minimum - maximum
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

46.48 €

1 4 jours 28.6 - 29.110.64.6M4M212.76.315.710.162.23.4

48.97 €

1 4 jours 38.1 - 3916.16.6M6M419.19.423.915.96.714.3

68.01 €

1 4 jours 50.8 - 5220.89.9M8M425.412.731.820.68.914.5

188.78 €

1 4 jours 76.2 - 7830.915.7M12M538.11947.530.515.638.4

307.98 €

1 4 jours 101.6 - 103.941.320.3M16M650.825.463.541.2826.774.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Matériau du composant Acier doux
Composant de finition de surface noir oxydé

Assistance technique