Colliers d’attelage en coin machinables (K0041)

Colliers d’attelage en coin machinables (K0041)
· Surépaisseur pour l'usinage des contours de la pièce

· Surépaisseur d'usinage par mors de serrage

· Pour les tensions de serrage élevées

· Corps de base trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0041.08
K0041.0810
K0041.12
K0041.16
K0041.1214
K0041.1618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

139.85 €

1 4 jours pour trou taraudé3733292115M8X252.5M81525

139.85 €

1 4 jours pour rainure en T3733292115M8X252.5101525

211.21 €

1 4 jours pour trou taraudé5952413022M12X404M123085

285.43 €

1 4 jours pour trou taraudé7667564229M16X605M1650210

211.21 €

1 4 jours pour rainure en T5952413022M12X304143085

285.43 €

1 4 jours pour rainure en T7667564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée

Assistance technique