Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 272 kg (K1720)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 272 kg (K1720)
· Conviennent pour le montage à plat

· Pour les applications avec fortes charges

· Fonctionnement aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1720.0254
K1720.0305
K1720.0356
K1720.0406
K1720.0457
K1720.0508
K1720.0559
K1720.0610
K1720.0660
K1720.0711
K1720.0762
K1720.0813
K1720.0864
K1720.0914
K1720.1016
K1720.1067
K1720.1118
K1720.1220
K1720.1372
K1720.1524
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

64.32 €

1 4 jours 254254272---152.4209.6228.6------103.1128.5147.6166.6

64.32 €

1 4 jours 304.8304.8272---203.2260.4279.4------153.9179.3198.4217.4

71.50 €

1 4 jours 355.6355.6272---254311.2330.2------204.7230.1249.2268.2

75.43 €

1 4 jours 406.4406.4272---304.8362381127-----255.5280.9300319

88.26 €

1 4 jours 457.2457.2272---355.6412.8431.8127----246.1306.3331.7350.8369.8

103.81 €

1 4 jours 508508272---406.4463.6482.6127190.5---296.9357.1382.5401.6420.6

109.56 €

1 4 jours 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5---347.7407.9433.3452.4471.4

115.35 €

1 4 jours 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5---398.5458.7484.1503.2522.2

119.40 €

1 4 jours 660.4660.4264---558.8616635127190.5---449.3509.5534.9554573

125.63 €

1 4 jours 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5---500.1560.3585.7604.8623.8

143.69 €

1 4 jours 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5368.3--550.9611.1636.5655.6674.6

151.31 €

1 4 jours 812.8812.8256235393.7552.5711.2768.4787.4127190.5368.3--601.7661.9687.3706.4725.4

160.98 €

1 4 jours 863.6863.6253235419.1603.3762819.2838.2127190.5368.3469.9-652.5712.7738.1757.2776.2

169.38 €

1 4 jours 914.4914.4248235444.5654.1812.8870889127190.5368.3520.7-703.3763.5788.9808827

221.52 €

1 4 jours 10161016237235546.1755.7914.4971.6990.6127190.5368.3520.7-804.9865.1890.5909.6928.6

274.77 €

1 4 jours 1066.81066.8228235546.1806.5965.21022.41041.4127190.5368.3520.7-855.7915.9941.3960.4979.4

289.63 €

1 4 jours 1117.61117.6218235546.1857.310161073.21092.2127190.5368.3520.7-906.5966.7992.11011.21030.2

296.63 €

1 4 jours 1219.21219.2204235596.9958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.51008.11068.31093.71112.81131.8

311.10 €

1 4 jours 1371.61371.6196235596.9958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.51160.51220.81246.21265.21284.2

326.66 €

1 4 jours 15241524182235596.9958.91422.41479.61498.6127190.5368.3520.7825.51312.91373.11398.51417.61436.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 76.2 Largeur l(mm) 19.1 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface passivé Assemblage Montage latéral A(mm) 12.7

Assistance technique