Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1569.0250 |
K1569.0300 |
K1569.0350 |
K1569.0400 |
K1569.0450 |
K1569.0500 |
K1569.0550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 4 jours | 250 | 250 | - | - | - | - | 192 | ||
14.16 € | 1 | 4 jours | 300 | 300 | 96 | - | - | - | 242 | ||
15.72 € | 1 | 4 jours | 350 | 350 | 96 | - | - | - | 292 | ||
17.19 € | 1 | 4 jours | 400 | 400 | 96 | 96 | - | - | 342 | ||
18.70 € | 1 | 4 jours | 450 | 450 | 96 | 128 | - | - | 392 | ||
20.17 € | 1 | 4 jours | 500 | 500 | 96 | 128 | 64 | - | 442 | ||
21.91 € | 1 | 4 jours | 550 | 550 | 96 | 128 | 64 | 32 | 492 |
Loading...
Hauteur h(mm) | 45 | Largeur l(mm) | 12.7 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Assemblage | Montage latéral | Chargement par paire(kg) | 30 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 128 | A6(mm) | 35 |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A7(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles