Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 40 kg (K1575)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 40 kg (K1575)
· Rappel automatique intégré

· Profilé intérieur et extérieur séparable

· Capacité de charge élevée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1575.0300
K1575.0350
K1575.0400
K1575.0450
K1575.0500
K1575.0550
K1575.0600
K1575.0650
K1575.0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

19.42 €

1 4 jours 270270---208

21.17 €

1 4 jours 350350---240

23.03 €

1 4 jours 40040096--288

25.10 €

1 4 jours 45045096--320

26.92 €

1 4 jours 50050096128-352

28.87 €

1 4 jours 55055096128-416

32.20 €

1 4 jours 6006009612896416

34.34 €

1 4 jours 65065096128128544

36.46 €

1 4 jours 70070096128192544

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 46 Largeur l(mm) 12.7 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface zingué électro bleu Assemblage Montage latéral Chargement par paire(kg) 40
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Assistance technique