Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 160 kg (K1718)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 160 kg (K1718)
· Enclenchement en position fermée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1718.0300
K1718.0350
K1718.0400
K1718.0450
K1718.0500
K1718.0550
K1718.0600
K1718.0700
K1718.0790
K1718.0900
K1718.1000
K1718.1100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

77.27 €

1 4 jours 323.5300120130---192224---

83.79 €

1 4 jours 373.5350120140---224256---

90.38 €

1 4 jours 423.5400130150-160192288320128160-

96.76 €

1 4 jours 473.5450140160-160192320352128160-

103.34 €

1 4 jours 523.5500140160-192224384416160192-

110.01 €

1 4 jours 573.5550140160-192224416448160192-

116.61 €

1 4 jours 623.5600120150-256288480512192256-

129.65 €

1 4 jours 723.5700110130288320544576608256288544

142.74 €

1 4 jours 803.5790100100-352384672704320352384

239.12 €

1 4 jours 923.59008090-448480768800352384416

252.24 €

1 4 jours 1023.510007080448480512864896448480-

265.40 €

1 4 jours 1123.5110060704485445769921024448480512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 53.1 Largeur l(mm) 19.1 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface passivé Assemblage Montage latéral A(mm) 26

Assistance technique