Verrous quart de tour, acier inoxydable (K1360)

Verrous quart de tour, acier inoxydable (K1360)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Inox 1.4401 ou 1.4301

· Actionnement : profil carré 6 mm ou fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1360.1613
K1360.2013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

20.72 €

1 4 jours carré 6 mm

20.72 €

1 4 jours fente

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401 D=diamètre(mm) 20
H=Hauteur(mm) 13.5 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 5

Assistance technique